flow
Energiemanagement System
Optimiert das Speichern, Managen und Laden von bzw. mit selbsterzeugter Energie für Privathaushalte.
Smart und einfach. Kein Stress. Nur flow.
Mit Energiemanagement
Zukunft installieren
Alles ist im flow: die Digitalisierung der Energiewende, die Umstellung auf E-Mobilität, der Umbau der Stromnetze. Zudem begünstigen steigende Energiekosten die Nachfrage nach einer unabhängigen Stromversorgung. Mit flow, dem Haus Energiemanagement System von Hager, machen Sie diese Entwicklung zu Ihrem Zukunftsgeschäft. flow besteht aus Energiespeicher, Energiemanager und E-Ladestation und ist nach ISO 50001 und ISO 50002 zertifiziert.
9 Gründe den flow Energiespeicher
von Hager zu installieren
- Keine zusätzlichen Komponenten nötig
Der flow Energiespeicher hat Wechselrichter, Leistungselektronik und die Batteriemodule integriert. - Batteriemanagement und 24/7 Batterieüberwachung inklusive
Die Batterietechnologie mit LiFePO4-Zellen gilt als besonders sicher. - Flexibel erweiterbar
Je nachdem, was die Photovoltaik Ihres Kunden produziert, ist der Energiespeicher mit einer Ladekapazität ab 6,5 kWh bis 19,5 kWh erhältlich und flexibel erweiterbar in 3,25 kWh Schritten. - 10 Jahre Garantie
auf das Energiepaket Plus bestehend aus Energiemanager, Speicher und Ladestation - Integrierbar in das domovea Smart Home von Hager
Das flow Energiemanagement-System kann in die intelligente domovea Haussteuerung integriert werden. Somit können flow Geräte visualisiert werden und Automationen im Smart Home durch flow-Ereignisse ausgelöst werden. - Einfach einzurichten dank Plug & Play
Die schnelle und leichte Inbetriebnahme bedeutet für Sie und Ihre Kunden eine enorme Zeitersparnis - Made in Germany. Beratung und Ansprechpartner in Ihrer Nähe
Das All-in-one-Energiemanagement-System wird in Deutschland hergestellt. Das Service Center Energiemanagement von Hager unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme, steht Ihnen in der Hotline Rede und Antwort und hilft bei Bedarf auch vor Ort - § 14a EnWG ready
Das flow Energiemanagement-System erfüllt die Anforderungen von § 14a EnWG an steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Bei entsprechender eigener Stromerzeugung, z. B. durch Photovoltaik, kann die Anlage trotz Drosselung aus dem Netz mit geringeren Leistungseinbußen weiterbetrieben werden. - Mit Notstrom-Funktion erhältlich
Dank Ersatzstromfunktion werden die Verbraucher im Haus auch bei Netzausfall weiterhin mit 3-phasigem Strom aus Speicher und PV-Anlage versorgt. Selbstschaltend und maximal autark!
Sie sind privat hier?
Entdecken Sie flow, das Haus Energiemanagement System:
- "made in Germany"
- aktuelle Fördermöglichkeiten in Ihrem Bundesland
- Informationen rund um Energiemanagement
Strom
speichern
Strom aus der Solaranlage mit Speicher ist jederzeit nutzbar und schafft Unabhängigkeit. Der flow Energiespeicher, als Komplettsystem mit Wechselrichter, Batteriewandler und -modulen, macht die Energienutzung flexibel und effizient:
- Variable Speicherkapazität bis 19,5 kWh
- Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW (ab einer Batteriekapazität von 9,75 kWh)
- Mit 100% Notstromversorgung (optional)
Energie
managen
Der platzsparende Energiemanager steuert die Energieflüsse zu den Verbrauchern im Haus wie z.B. der Wärmepumpe, dem Stromspeicher und der E-Auto-Ladestation.
- Ortsunabhängige Inbetriebnahme über die Cloud
- Integrierbar in domovea Smart-Home-Lösung
Strom
tanken
Mit der Ladestation witty solar
Mit witty solar kann das E-Auto mit Strom aus der eigenen PV-Anlage bzw. dem eigenen Energiespeicher betankt werden. Der Energiemanager stellt dabei den maximalen Eigenverbrauch bei minimalen Stromkosten sicher.
- Optimale Ladeleistung durch automatische Phasenumschaltung
- Leistungsorientiertes Laden bis zu 22kW und Blackoutschutz
"Für mich ist das Energiemanagement System flow wirklich durchdacht. Das merke ich bei den Funktionen genauso wie bei der Installation und Wartung."
Werden Sie flow Partner
Starten Sie mit uns in die Zukunft
Mit flow erhalten Sie ein komplett abgestimmtes Energiemanagement System für Privathaushalte aus einer Hand mit qualifiziertem Service. Für Sie heißt das: ein Ansprechpartner für alles.
Energiemanagement und Smart Home
Hand in Hand
Smart Home, Elektromobilität und PV-Anlagen sind aus modernen Einfamilienhäusern nicht mehr wegzudenken. Darum müssen Energiemanagement und Smart Home näher zusammenrücken. flow integriert sich deshalb nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung. Die flow Geräte werden auf dem domovea Dashboard angezeigt und individuell gesteuert. Wann soll die Ladestation das Auto laden? Wann fließt Energie aus eigener Stromerzeugung durch die Leitungen? Lichteinstellungen, Ladevorgänge, Visualisierungen, Energieflüsse und vorprogrammierte Sequenzen sind in der domovea App in einem Flow.
Gut kombiniert:
flow Energiepakete
Wir bieten flow in mehreren Varianten ( Kapazitäten: 6,5 kWh, 9,75 kWh, 13 kWh, 16,25 kWh, 19,5 kWh) an. Damit kann die erzeugte Energie zu einem maximalen Anteil selbst genutzt werden. Energiespeicher und Energiemanager bilden die Basis beider Pakete. Paket 2 ermöglicht zusätzlich die Einbindung von bis zu 3 Ladestationen für Elektroautos.
Erneuerbare Energien
bedarfsgerecht nutzen
Nicht immer scheint die Sonne, wenn Strom verbraucht wird. Deshalb speisen viele PV-Anlagenbetreiber überschüssigen Solarstrom noch immer ins öffentliche Stromnetz ein - meist mit unprofitabler Vergütung. Das neue Haus Energiemanagement System von Hager dreht den Spieß bzw. Peak um: Durch den Solarspeicher und intelligentes Peak Shaving (Lastverschiebung) tanken Anlagenbetreiber günstig Sonne, wann immer sie möchten.
Einfach konfigurieren
und bedienen
In wenigen Schritten bringen Sie Energiespeicher, Energiemanager und Ladestation unter ein Dach - und Ihren Kunden sparen bares Geld. Das Dashboard führt Sie selbsterklärend durch alle Arbeitsschritte. Und durch die ortsunabhängige Inbetriebnahme über die Cloud können auch Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren.
01 Einloggen und verwalten
Loggen Sie sich über Ihren myHager-Account in den flow Konfigurator ein. Über Ihr myHager-Konto verifizieren Sie die Installation und schalten den Fernzugriff frei. Das Projekt ist auf der Hager Cloud gesichert und wird dort datensicher verwaltet.
02 Komponenten verbinden
Über eine zentrale Schnittstelle vernetzen Sie alle Komponenten miteinander. Sie können jederzeit von Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop aus darauf zugreifen und gewünschte Einstellungen vornehmen.
03 Übergabe an Kunden und Wartung
Beim Kunden vor Ort müssen Sie die Komponenten dann nur noch in Plug-and-Play-Manier verbinden. Ihrem Kunden steht ein übersichtliches Dashboard zur Verfügung. Hier kann der Kunde Sie auch für die volle Sichtbarkeit seiner Anlage und Live-Daten autorisieren. Auf diese Weise ist - falls erforderlich - auch eine Fernwartung möglich ist.
Energiespeicher und
Energiemanagement einfach planen
Mit unserem Konfigurator planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow System inklusive PV-Modulen nach Last, Gebäudegröße und Personenanzahl.
Alles in einer App
für Ihre Kunden
Mit der neuen flow App hat Ihr Kunde alles im Blick. Er kann ab sofort auf die flow Visualisierung zugreifen und so besser seinen Verbrauch und Energiekosten optimieren.
Die neue App ist ab sofort im google Playstore und im App Store verfügbar.
Klimapositiv
Planen und Bauen
Ressourcenschonende Gebäude sind das Gebot der Zukunft – häufig aber ziemlich komplex.
Wir erleichtern Planung und Bau möglichst klimapositiver Immobilien mit einem erprobten Energiemanagementsystem. Für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für Neu- und Bestandsbauten – und für Architekten und Planer, die ihren Projekten heute das morgen gleich mit einbauen wollen.
Förderfähig mit KfW 442:
Das flow Energiepaket
Das All-in-One System bestehend aus Energiemanager, Stromspeicher und der Ladestation witty solar wird durch den KfW-Zuschuss 442 gefördert.
Bei Fragen rund um flow erreichen Sie das Team des Service Center Energiemanagement unter beratung.em@hager.com.
Energiewirtschaftsgesetz
§14a
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen wird sich die Zahl der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen sowie PV-Anlagen und Batteriespeichersysteme erhöhen. Um die Netzstabilität zu sichern und gleichzeitig den Betrieb dieser Verbrauchseinrichtungen mit möglichst wenig steuernden Eingriffen zu ermöglichen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neuregelung gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).
Weiterführende Informationen zum Energiemanagement
-
pdf4,84 MB
Speichern, Managen und Laden mit dem Energiemanagement System von Hager.
23DE0008-13 - pdf6,45 MB
Fragen zum Thema
Energiemanagement System
-
Wie macht man ein Wohnhaus möglichst energieautark?
Damit ein Wohnhaus möglichst unabhängig von externen Energiequellen wird, sind mehrere wichtige Schritte zu befolgen.
Dämmung: Die Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. Je hochwertiger die Dämmung desto weniger Wärme geht verloren und Energieverluste durch undichte Stellen werden minimiert.
Energiesparende Geräte und Beleuchtung: Die Verwendung von energieeffizienten Geräten und Beleuchtung reduziert den Stromverbrauch des Hauses erheblich.
Solarenergie: Die Sonne als Stromquelle anzuzapfen ist einer der gängigsten und rentabelsten Möglichkeiten, den Energiebedarf des Hauses zu decken. Dabei wird zwischen Photovoltaik und Solarthermie für Strom- bzw. Wärmeerzeugung unterschieden.
Wärmepumpen: Wärmepumpen nutzen die Energie aus der Umgebung, um das Wohnhaus zu heizen und zu kühlen.
Regenwasseraufbereitung: Regenwasser für die Waschmaschine, Toilettenspülung oder Gartenbewässerung zu verwenden reduziert den Trinkwasserverbrauch sowie den Energiebedarf für Wasseraufbereitung und -versorgung.
Smartes Energiemanagement: Eine intelligentes Haus steuert Energieflüsse und bringt Energieerzeugung und -verbrauch in Einklang.
Energiespeicher: Überschüssige Energie aus der PV-Anlage wird in den Stromspeicher eingespeist und abgerufen, wenn der Verbrauch die Erzeugung übersteigt. So kann das E-Auto auch nachts mit klimaneutralem Sonnenstrom laden. Idealerweise verfügen die Heimspeicher über eine Notstromfunktion, welche das Haus auch bei einem Stromausfall mit Ersatzstrom versorgt - für maximale Autarkie!
Beachten Sie, dass jedes Haus unterschiedlich ist. Wünschen Sie sich mehr Energieautarkie, ist eine individuelle Betrachtung Ihres Bedarfs notwendig. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um eine geeignete Lösung zu ermitteln.
-
Wie wähle ich den richtigen Stromspeicher im Wohnungsbau aus?
Um den richtigen Stromspeicher für den Wohnungsbau auszuwählen, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
Kapazität: Wählen Sie eine Kapazität, die Ihren täglichen Energiebedarf deckt.
Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Stromspeicher mit Ihrem bestehenden Energiesystem kompatibel ist.
Größe und Gewicht: Überprüfen Sie, ob der Stromspeicher in Ihrem Wohnraum aufgestellt werden kann und ob Sie ihn bei Bedarf bewegen können.
Effizienz: Wählen Sie einen Stromspeicher mit einer hohen Energieumwandlungsrate, um den Energieverlust zu minimieren.
Kosten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Stromspeicher, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
Hersteller-Service: Wählen Sie einen Stromspeicher von einem seriösen Hersteller, der eine gute Kundenbetreuung und Garantieleistungen anbietet.
-
Was sind die Vorteile des Einsatzes eines Energiemanagementsystems?
Der Einsatz eines Energiemanagementsystems (EMS) bietet folgende Vorteile:
Energieeinsparung: Das EMS hilft bei der Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs, um Energie zu sparen und Kosten zu reduzieren.
Überwachung und Kontrolle: Das EMS bietet eine zentrale Überwachung und Kontrolle der Energieverbrauchsmessungen, um Mängel und Fehler schnell zu erkennen und zu beheben.
Einsicht in den Energieverbrauch: Das EMS bietet eine Übersicht über den Energieverbrauch, die Einsparpotentiale und Trends, um eine effizientere Energieverwendung zu fördern.
Nachhaltigkeit: Ein effizienteres Energiemanagement trägt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei und unterstützt damit eine nachhaltigere Umwelt.
Automatisierte Prozesse: Das EMS kann Automatisierungsprozesse implementieren, um Energieeffizienz zu verbessern und Energiekosten zu reduzieren.
Datenanalyse: Das EMS bietet Datenanalyse-Tools, um den Energieverbrauch genau zu erfassen und zu analysieren, um zukünftige Einsparpotentiale zu identifizieren.
Insgesamt kann ein Energiemanagementsystem dabei helfen, den Energieverbrauch zu optimieren, Kosten zu reduzieren und eine nachhaltigere Umwelt zu fördern.
-
Wie funktioniert die Notstromversorgung eines Energiespeichers im Wohnbau und welche Vorteile ergeben sich für die Bewohner?
Die Notstromversorgung eines Energiespeichers im Wohnbau funktioniert so, dass Strom aus dem Energiespeicher bereitgestellt wird, wenn das Netz unterbrochen ist oder eine Unterbrechung bevorsteht. Der Energiespeicher wird von einer Photovoltaikanlage oder einer anderen erneuerbaren Energiequelle geladen und kann bei Bedarf Strom liefern.
Die Vorteile für die Bewohner sind, dass sie unabhängiger von der Stromversorgung werden und keine Stromunterbrechungen erleben müssen. Außerdem kann der Strom zu Zeiten mit niedrigeren Tarifen geladen werden, was zu Einsparungen bei den Stromkosten führen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist werden kann, was zu Einnahmen für die Bewohner führen kann.
-
Hat eine PV-Anlage Auswirkungen auf den Hausanschluss?
Ja, eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) kann Auswirkungen auf den Hausanschluss haben. Eine PV-Anlage generiert Strom, der ins Stromnetz eingespeist wird. Dies kann zu einer Änderung des Stromflusses im Hausanschluss führen und erfordert möglicherweise eine Anpassung des Stromzählers und der elektrischen Installationen.
Zudem kann eine PV-Anlage dazu führen, dass mehr Strom aus dem Netz bezogen wird, wenn nicht genug Strom von den Solarzellen erzeugt wird, um den Bedarf des Hauses zu decken. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise einen größeren Hausanschluss oder eine höhere Leistungsstufe für Ihren Stromzähler beantragen.
Es wird daher empfohlen, einen qualifizierten Elektriker zu konsultieren, um die Auswirkungen einer PV-Anlage auf den Hausanschluss zu evaluieren und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.
-
Was sind die Vorteile des Einsatzes eines Stromspeichers?
Ein Stromspeicher hat folgende Vorteile:
Verringerung der Abhängigkeit von Stromversorgern: Ein Stromspeicher ermöglicht es, erzeugten Strom zu speichern und bei Bedarf zu nutzen, anstatt ihn sofort verbrauchen zu müssen.
Verringerung der Stromkosten: Durch den Einsatz eines Stromspeichers kann man den teuren Einkaufspreis für Strom zu Spitzenzeiten vermeiden.
Erhöhung der Energieeffizienz: Ein Stromspeicher ermöglicht es, überschüssigen Strom zu speichern und bei Bedarf zu nutzen, anstatt ihn ungenutzt in das Stromnetz einspeisen zu müssen.
Verbesserung der Stromversorgungssicherheit: Ein Stromspeicher kann als Notfallreserve bei Stromausfällen dienen.
Förderung erneuerbarer Energien: Ein Stromspeicher ermöglicht es, den von erneuerbaren Energiequellen erzeugten Strom effizienter zu nutzen und somit deren Einsatz zu fördern.
-
Welche Förderprogramme gibt es für den Kauf eines Stromspeichers?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Kauf eines Stromspeichers. Hier sind einige der bekanntesten:
KfW-Förderung: Die KfW bietet ein Förderprogramm für den Kauf und die Installation eines Stromspeichers an.
BAFA-Förderung: Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet ebenfalls Förderungen für den Kauf eines Stromspeichers an.
EEG-Umlage: Für den Einsatz eines Stromspeichers in Verbindung mit erneuerbaren Energien kann man Anspruch auf Vergütungen aus der EEG-Umlage haben.
Länder- und Kommunalförderungen: Es gibt auch regionale Förderprogramme durch Länder und Kommunen.
Es ist empfehlenswert, sich bei der jeweiligen Förderstelle oder bei einem Energieberater über die aktuellen Förderbedingungen zu informieren, da diese sich gelegentlich ändern können.
-
Wie lässt sich mit dem flow Energiemanagemensytem von Hager der Energieverbrauch senken?
Das Energiemanagementsystem flow von Hager senkt den Energieverbrauch, indem es den Stromfluss in Echtzeit überwacht und die Verbraucher entsprechend steuert. Konkret bedeutet dies, dass flow eine intelligente Steuerung der Energieverteilung und -nutzung ermöglicht, um den Verbrauch und damit auch die Energiekosten zu optimieren.
Beispielsweise können mit dem System elektrische Geräte je nach Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien wie PV-Strom ein- und ausgeschaltet werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist es sinnvoll, den Energieverbrauch zu erhöhen, um den Strom vom Solardach direkt zu nutzen und den Eigenverbrauch zu steigern. Stromfresser wie Wärmepumpen oder Klimaanlagen werden bedarfsgerecht genutzt, was den Konsum ebenfalls reduziert.
Durch die intelligente Steuerung hilft flow allgemein, den Stromverbrauch zu senken, Eigenstrom optimal einzusetzen und Kosten zu sparen.
-
Wie viel kW muss ein Batteriespeicher für ein Einfamilienhaus haben?
Die Größe eines Batteriespeichers für ein Einfamilienhaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B.:
Energiebedarf: Der Energiebedarf eines Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Elektrogeräte, der Größe des Hauses und dem Energieverbrauch.
Stromproduktion: Wenn das Haus über erneuerbare Energiesysteme wie Solarpaneele verfügt, kann man den Energiebedarf aus eigener Stromproduktion decken.
Förderungen: Die Größe des Batteriespeichers kann durch Förderungen beeinflusst werden, die eine Mindestgröße vorschreiben.
Ein durchschnittlicher Batteriespeicher für ein Einfamilienhaus hat eine Kapazität von 3 bis 10 kWh. Es empfiehlt sich, einen Energieberater zu Rate zu ziehen, um die optimale Größe für den eigenen Bedarf zu bestimmen.
-
Wie berechne ich die optimale Größe eines Batteriespeichers für ein Einfamilienhaus?
Die optimale Größe eines Batteriespeichers für ein Einfamilienhaus kann mit den folgenden Schritten berechnet werden:
Energiebedarf berechnen: Berechnen Sie Ihren täglichen Energiebedarf, indem Sie den Stromverbrauch aller Elektrogeräte im Haushalt addieren. Verwenden Sie dafür Stromrechnungen oder Messgeräte.
Stromproduktion berechnen: Berechnen Sie, wie viel Strom Sie durch erneuerbare Energiesysteme wie Solarpaneele produzieren.
Selbstverbrauch berechnen: Berechnen Sie, wie viel Strom Sie selbst verbrauchen können, indem Sie den Strom direkt aus dem Batteriespeicher beziehen, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen.
Speichergröße berechnen: Berechnen Sie die optimale Größe des Batteriespeichers, indem Sie den täglichen Energiebedarf abzüglich der eigenen Stromproduktion und des selbstverbrauchten Stroms ermitteln.
Es ist wichtig zu beachten, dass die optimale Größe eines Batteriespeichers auch von verschiedenen anderen Faktoren abhängt, wie z.B. den Förderbedingungen und der Verfügbarkeit von Sonnenlicht. Es empfiehlt sich daher, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Größe für den eigenen Bedarf zu bestimmen.
-
Was muss ich beim Anschluss einer witty solar beachten?
Beim Anschluss einer witty solar sollten folgende Schritte beachtet werden:
- Überprüfen Sie, ob die Spannung und Stromstärke des Solarpanels mit den Anforderungen des witty solar-Geräts übereinstimmen.
- Verbinden Sie das Solarpanel mit dem witty solar-Gerät. Verwenden Sie dafür die beiliegenden Kabel oder Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen.
- Verbinden Sie die witty solar mit einem Akku oder einer Stromversorgung.
- Überprüfen Sie die Verbindungen auf festen Sitz und Dichtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob das witty solar-Gerät einwandfrei funktioniert und Solarstrom aufnimmt.
Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen, um eine sichere und effiziente Verwendung des Geräts zu gewährleisten.
-
Was ist die Aufgabe des Energiemanagers im flow System?
Der Energiemanager im flow-System hat die Aufgabe, den Energiefluss im System zu steuern und zu optimieren. Dazu überwacht er den Energiebedarf und die Energieproduktion aus erneuerbaren Energiesystemen und reguliert den Stromfluss zwischen den verschiedenen Komponenten, wie z.B. dem Batteriespeicher, den Solarpaneelen und dem Netz.
Der Energiemanager kann auch dazu verwendet werden, den Stromverbrauch im Haushalt zu optimieren, indem er den Energiebedarf mit den verfügbaren Ressourcen abgleicht. Zum Beispiel kann er den Einsatz von elektrischen Geräten steuern, um den Energiebedarf zu reduzieren oder den Einsatz von Solarenergie zu maximieren.
Der Energiemanager ist ein wichtiger Bestandteil eines intelligenten Energiesystems und trägt dazu bei, den Energieverbrauch und die Kosten zu reduzieren, während gleichzeitig die Unabhängigkeit von konventionellen Energieversorgungen erhöht wird.
-
Ist Bidirektionales Laden mit der Ladestation witty solar möglich?
Nein. Bidirektionales Laden ist mit der Ladestation witty solar nicht möglich. Wir arbeiten in Zusammenarbeit mit Audi an einer Lösung für bidirektionales Laden, um den Energieaustausch in zwei Richtungen zu ermöglichen. Mehr Informationen zum Bidirektionalen Laden und dem Forschungsprojekt zu dieser Ladetechnologie lesen hier.